For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
10.04.2021 13:45:47
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
3NC2340-0MK
Product
SITOR cylindrical fuse link, 22x127 mm, 40 A, gR, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V
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
Artikkelnummer 3NC2340-0MK
Produktbeskrivelse SITOR cylindrical fuse link, 22x127 mm, 40 A, gR, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V
Produktgruppe Cylindrical Fuse Design
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 1DM
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor LHB-----
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : EAR99
Leveringstid eks. transport 2 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,104 Kg
Forpakningens dimensjon 130,00 x 115,00 x 25,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Minste ordrekvantitet 5
Mer informasjon om produktet
EAN 4001869497402
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85361050
Katalog LV10
Fabrikkgruppe 5540
Group Code P310
Opphavsland Tsjekkia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.09.2013
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 6 27-14-20-02
eClass 7.1 27-14-20-02
eClass 8 27-14-20-02
eClass 9 27-14-20-02
eClass 9.1 27-14-20-02
ETIM 5 EC002704
ETIM 6 EC002704
ETIM 7 EC002704
ETIM 8 EC002704
UNSPSC 14 39-12-16-06
UNSPSC 15 39-12-16-26
|