Molded case circuit breaker 3RV1 for starter combination Standard switching capacity Rated current In = 630 A electronic release Short-circuit protection adjustable 1-10 x In Icu = 120 kA at 400 V 3-pole, Screw terminal including phase barriers
Notes
Artikkelnummer |
3RV1373-7JN10 |
Produktbeskrivelse |
Molded case circuit breaker 3RV1 for starter combination Standard switching capacity Rated current In = 630 A electronic release Short-circuit protection adjustable 1-10 x In Icu = 120 kA at 400 V 3-pole, Screw terminal including phase barriers
|
Produktgruppe |
Ikke tilgjengelig |
Produktstatus |
PM500:Produkt ikke lenger solgt |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 01.10.2023 |
Notes |
|
Erstatningsprodukt: |
3VA1563-7MH32-0AA0 |
Beskrivelse på erstatningsprodukt |
circuit breaker 3VA1 IEC Frame 1000 breaking capacity class C Icu=110 kA @ 415 V 3-pole, starter protection TM120M, AM, In=630 A without overload protection short-circuit protection Ii=8...15 x In nut keeper kit |
Prisgruppe |
41E |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
LDO----- |
Kontrollforskrifter for eksport |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Leveringstid eks. transport |
3 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
5,290 Kg |
Forpakningens dimensjon |
250,00 x 290,00 x 245,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
0 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4011209768246 |
UPC |
040892547641 |
Tolltariffkode |
85362090 |
Katalog |
CC-IC10 |
Fabrikkgruppe |
5371 |
Group Code |
R711 |
Opphavsland |
Italia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 08.01.2008 |
Produktklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Forpliktelse for retur |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|