SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimér
3SU1030-3AB42-0AA0
Product
Twin pushbutton, 22 mm, round, plastic with metal front ring, green, red, pushbuttons, flat
Notes
Produktet er ikke tilgjengelig lenger
Erstatningsprodukt: 3SU1000-3AB42-0AA0
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 3SU1030-3AB42-0AA0
Produktbeskrivelse Twin pushbutton, 22 mm, round, plastic with metal front ring, green, red, pushbuttons, flat
Produktgruppe Ikke tilgjengelig
Produktstatus PM490:Produkt ikke lenger solgt
PLM Effective Date Produktet er utgått 15.05.2023
Notes
Produktet er ikke tilgjengelig lenger
Erstatningsprodukt: 3SU1000-3AB42-0AA0
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Prisinformasjon
Prisgruppe 41J
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport ECCN : N / AL : N
Leveringstid eks. transport 15 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,043 Kg
Forpakningens dimensjon 60,00 x 80,00 x 30,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4011209963443
UPC 804766065057
Tolltariffkode 85389099
Katalog CC-IC10
Fabrikkgruppe 5452
Group Code R711
Opphavsland Kina
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2014
Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Forpliktelse for retur Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;