3WA9111-0AL21
Product
Accessory Circuit breaker 3WA, Front connection DIN 43675 double hole, top, 1 piece for frame size 2 - up to 2000 A AC and for 1000A and 2000A DC, for circuit breaker in fixed mounted design
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 3WA9111-0AL21
Produktbeskrivelse Accessory Circuit breaker 3WA, Front connection DIN 43675 double hole, top, 1 piece for frame size 2 - up to 2000 A AC and for 1000A and 2000A DC, for circuit breaker in fixed mounted design
Produktgruppe 3WA1 Accessories and Spare Parts
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 1CE
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 5 Dag/dager
Nettovekt (kg) 2,400 Kg
Forpakningens dimensjon 90,00 x 140,00 x 61,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4001869579559
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85369095
Katalog LV10
Fabrikkgruppe X01C
Group Code P360
Opphavsland Frankrike
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2020
Produktklasse B: limited or only medium-term re-useability
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-37-13-92
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
ETIM 9 EC002498
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;