Accessory Circuit breaker 3WA, Front connection DIN 43683 double hole, bottom, 1 piece frame size 2 - 3200 A AC and 4000A DC for circuit breaker in fixed mounted design
Artikkelnummer |
3WA9111-0AL26 |
Produktbeskrivelse |
Accessory Circuit breaker 3WA, Front connection DIN 43683 double hole, bottom, 1 piece frame size 2 - 3200 A AC and 4000A DC for circuit breaker in fixed mounted design
|
Produktgruppe |
3WA1 Accessories and Spare Parts |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
1CE |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : N |
Leveringstid eks. transport |
5 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
3,74836 Kg |
Forpakningens dimensjon |
90,00 x 140,00 x 61,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4001869579634 |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85369095 |
Katalog |
LV10 |
Fabrikkgruppe |
X01C |
Group Code |
P360 |
Opphavsland |
Frankrike |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2020 |
Produktklasse |
B: limited or only medium-term re-useability |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
12 |
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
|
|
|
|