SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimér
6ES7195-0AA25-0XA0
Product
Image similar
DP, ASIC ASPC2 STEP E2 lead-free for PROFIBUS DP, Master, Max. 12 Mbit/s 660 units/tray box
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6ES7195-0AA25-0XA0
Produktbeskrivelse DP, ASIC ASPC2 STEP E2 lead-free for PROFIBUS DP, Master, Max. 12 Mbit/s 660 units/tray box
Produktgruppe PROFIBUS DP ASICs
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 251
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : EAR99H
Leveringstid eks. transport 30 Dag/dager
Nettovekt (kg) 2,900 Kg
Forpakningens dimensjon 20,70 x 37,60 x 11,40
Forpakningens mål CM
Mengdeenhet 1 Forpakning
Forpakningskvantitet 660
Mer informasjon om produktet
EAN 4025515072737
UPC 662643214734
Tolltariffkode 85423990
Katalog ST76-A
Fabrikkgruppe 4008
Group Code R132
Opphavsland Filippinene
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 25.11.2009
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-26-17-04
eClass 6 27-26-17-04
eClass 7.1 27-26-17-04
eClass 8 27-26-17-04
eClass 9 27-26-17-04
eClass 9.1 27-26-17-04
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 3348
UNSPSC 15 32-10-16-09
|
Kjøp produktet
Antall 1 Forpakning
;