SIMATIC PCS 7, software, Upgrade Package OS Server from V8.X to V9.0 Single License for 1 installation R-SW, without SW, without documentation License Key on USB stick, Class A, 5 languages (de, en, fr, it, es), executable on Server 2012 R2 for more information, see PCS 7 V9.0 Readme Reference HW: PCS 7 IPC Bundle ******************************* Content: 1x USB
Notes
Artikkelnummer |
6ES7652-5BX58-0YE0 |
Produktbeskrivelse |
SIMATIC PCS 7, software, Upgrade Package OS Server from V8.X to V9.0 Single License for 1 installation R-SW, without SW, without documentation License Key on USB stick, Class A, 5 languages (de, en, fr, it, es), executable on Server 2012 R2 for more information, see PCS 7 V9.0 Readme Reference HW: PCS 7 IPC Bundle ******************************* Content: 1x USB
|
Produktgruppe |
Upgrades for Operator System incl. OpenPCS 7 and Web Option for OS |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Notes |
|
Erstatningsprodukt: |
6ES7652-5BX68-0YE0 |
Beskrivelse på erstatningsprodukt |
SIMATIC PCS 7, software, Upgrade Package OS Server from V8.X to V9.1 Single License for 1 installation R-SW, without SW, without docu. license key on USB flash drive, class A, 5 languages (de, en, fr, it, sp), executable in WIN Server 2019 for further information, see PCS 7 V9.1 Readme reference HW: PCS 7 IPC bundle ******************************* content: 1x USB |
Prisgruppe |
281 |
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
0,202 Kg |
Forpakningens dimensjon |
19,30 x 24,20 x 2,50 |
Forpakningens mål |
CM |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
804766480553 |
Tolltariffkode |
85235190 |
Katalog |
STPCS7 |
Fabrikkgruppe |
4211 |
Group Code |
R116 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Product is RoHS-compliant |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
12 |
27-24-25-01 |
eClass |
6 |
27-24-25-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-01 |
eClass |
8 |
27-24-25-01 |
eClass |
9 |
27-24-25-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-01 |
ETIM |
7 |
EC000809 |
ETIM |
8 |
EC000809 |
ETIM |
9 |
EC000809 |
IDEA |
4 |
7150 |
UNSPSC |
15 |
43-23-36-03 |
|
|
|
|