6ES7652-7AX28-2YB0
Product
Image similar
Notice: Legacy System Services contract is mandatory requirement. SIMATIC PCS 7, software, Process Historian and Information Server V8.2 single license for 1 installation runtime software, without software, without documentation license key on USB flash drive, class A, 5 languages (de, en, fr, it, es), executable in Server 2008 R2/Server 2012 R2 reference hardware: PC/PG
Notes
Dette produktet er erstattet av:
6ES7652-7AX68-2YB0 Sammenlign produkter
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6ES7652-7AX28-2YB0
Produktbeskrivelse Notice: Legacy System Services contract is mandatory requirement. SIMATIC PCS 7, software, Process Historian and Information Server V8.2 single license for 1 installation runtime software, without software, without documentation license key on USB flash drive, class A, 5 languages (de, en, fr, it, es), executable in Server 2008 R2/Server 2012 R2 reference hardware: PC/PG
Produktgruppe Ikke tilgjengelig
Produktstatus PM410:Produkt kun tilgjengelig som reservedel
PLM Effective Date Produktet er utgått 01.10.2023
Notes
Dette produktet er erstattet av:
6ES7652-7AX68-2YB0 Sammenlign produkter
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Informasjon om erstatningsproduktet
Erstatningsprodukt: 6ES7652-7AX68-2YB0
Beskrivelse på erstatningsprodukt SIMATIC PCS 7, software, Process Historian and Information Server V9.1 Single License for 1 installation R-SW, without SW, without docu. license key on USB flash drive, class A, 5 languages (de, en, fr, it, sp), executable in WIN Server 2019 for further information, see PCS 7 V9.1 Readme reference HW: PC/PG ******************************* content: 1x USB
Prisinformasjon
Prisgruppe 2L3
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport ECCN : N / AL : N
Leveringstid eks. transport 15 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,202 Kg
Forpakningens dimensjon 19,30 x 24,20 x 2,50
Forpakningens mål CM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4047622379813
UPC 804766243448
Tolltariffkode 85235190
Katalog STPCS7
Fabrikkgruppe 4428
Group Code R1TP
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is RoHS-compliant
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|
;