For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
10.04.2021 21:19:28
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6ES7652-8BX28-0YE0
Product
Image similar
SIMATIC PCS 7, software Upgrade Package OS Server from V7.1 to V8.2 Single license for 1 installation R-SW, SW on DVD, without documentation License Key on USB stick, Class A, 5 languages (de, en, fr, it, es), executable on Server 2008 R2/Server2012 R2 Reference HW: PCS 7 IPC Bundle
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6ES7652-8BX28-0YE0
Produktbeskrivelse SIMATIC PCS 7, software Upgrade Package OS Server from V7.1 to V8.2 Single license for 1 installation R-SW, SW on DVD, without documentation License Key on USB stick, Class A, 5 languages (de, en, fr, it, es), executable on Server 2008 R2/Server2012 R2 Reference HW: PCS 7 IPC Bundle
Produktgruppe Upgrades for Operator System incl. OpenPCS 7 and Web Option for OS
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 281
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 5 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,100 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC 804766236600
Tolltariffkode 85234910
Katalog STPCS7
Fabrikkgruppe 4211
Group Code R116
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is RoHS-compliant
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 6 27-23-02-13
eClass 7.1 27-23-02-13
eClass 8 27-23-02-13
eClass 9 27-23-02-13
eClass 9.1 27-23-02-13
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|