For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
16.04.2021 04:21:38
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
6ES7655-5PX00-2XX0
Product
Image similar
Complete set of screw terminals two-row 2x2(24 V) and single-row 1x6(GND) and single-row 4x8(IO) for SIMATIC CFU
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
Artikkelnummer 6ES7655-5PX00-2XX0
Produktbeskrivelse Complete set of screw terminals two-row 2x2(24 V) and single-row 1x6(GND) and single-row 4x8(IO) for SIMATIC CFU
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 2I2
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 1 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,100 Kg
Forpakningens dimensjon 13,00 x 15,00 x 1,50
Forpakningens mål CM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4047622552285
UPC 804766503054
Tolltariffkode 85366990
Katalog STPCS7
Fabrikkgruppe 4D65
Group Code R116
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 30.06.2017
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 6 27-23-92-90
eClass 7.1 27-23-92-90
eClass 8 27-23-92-90
eClass 9 27-23-02-92
eClass 9.1 27-23-02-92
ETIM 5 EC002584
ETIM 6 EC002584
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|