SINAMICS S120CM 2M6F-72622-922 LC with recooling unit Input: 690V 3AC, 50Hz, IT 12-pulse diode infeed Output: 690V 3AC, 2410A Type rating: 2200kW HWD without opt. 2302*2406*805 mm Incl. welded base frame +CU320-2 DP+TM31+AOP30 in door Marine spec. mechanical design
Notes
Produktet er ikke tilgjengelig lenger
Erstatningsprodukt: See SIOS ID 109807279
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Artikkelnummer |
6SE0450-2BC42-4AD2 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS S120CM 2M6F-72622-922 LC with recooling unit Input: 690V 3AC, 50Hz, IT 12-pulse diode infeed Output: 690V 3AC, 2410A Type rating: 2200kW HWD without opt. 2302*2406*805 mm Incl. welded base frame +CU320-2 DP+TM31+AOP30 in door Marine spec. mechanical design
|
Produktgruppe |
Ikke tilgjengelig |
Produktstatus |
PM490:Produkt ikke lenger solgt |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 01.10.2022 |
Notes |
Produktet er ikke tilgjengelig lenger
Erstatningsprodukt: See SIOS ID 109807279
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
|
Prisgruppe |
6ZZ |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
ECCN : N / AL : N |
Leveringstid eks. transport |
140 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
2150,000 Kg |
Forpakningens mål |
Ikke tilgjengelig |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85044086 |
Katalog |
GG_LD |
Fabrikkgruppe |
5783 |
Group Code |
P122 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 22.07.2019 |
Produktklasse |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Forpliktelse for retur |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|