***spare part only*** SINAMICS multimedia card 64 MB empty when ordering licenses using the Z option, an email address is for order
Notes
Artikkelnummer |
6SL3054-4AG00-0AA0 |
Produktbeskrivelse |
***spare part only*** SINAMICS multimedia card 64 MB empty when ordering licenses using the Z option, an email address is for order
|
Produktgruppe |
Ikke tilgjengelig |
Produktstatus |
PM490:Produkt ikke lenger solgt |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 01.11.2022 |
Notes |
|
Erstatningsprodukt: |
6SL3054-4TC00-2AA0 |
Beskrivelse på erstatningsprodukt |
SINAMICS S110 SD card 512 MB incl. licensing (Certificate of License, stored on the card) V4.4 SP3 |
Prisgruppe |
7A7 |
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
0,010 Kg |
Forpakningens dimensjon |
175,00 x 250,00 x 2,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4042948664032 |
UPC |
662643486018 |
Tolltariffkode |
85235110 |
Katalog |
D21MC |
Fabrikkgruppe |
9670 |
Group Code |
R2SD |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 26.01.2009 |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|