SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimér
6SL3077-0AA01-4AB0
Product
Image similar
SINAMICS Technology Extension SIVALU Signal Evaluation software option as of firmware V4.5 delivery of a license on paper
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3077-0AA01-4AB0
Produktbeskrivelse SINAMICS Technology Extension SIVALU Signal Evaluation software option as of firmware V4.5 delivery of a license on paper
Produktgruppe SINAMICS Technology Extensions (SINAMICS TEC)
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 7SW
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 5 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,010 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 49011000
Katalog D21MC
Fabrikkgruppe X084
Group Code R221
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance not available
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-02-31-92
eClass 6 27-02-92-90
eClass 7.1 27-02-92-90
eClass 8 27-02-92-90
eClass 9 27-02-31-92
eClass 9.1 27-02-31-92
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
ETIM 9 EC002025
IDEA 4 5109
UNSPSC 15 39-12-20-04
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;