SINAMICS V90 PN starter kit & SIMOTICS S-1FL6 Consisting of: Converter: 6SL3210-5FB10-4UF1 Input voltage: 200-240 V 1/3 AC 2.6 A 0-330 Hz for motor: 0.4 kW IP20, FS B, 55x170x170(WxHxD) Servo motor 1FL6034-2AF21-1AA1 PN=0.4 kW, NN=3000 rpm, IP65, M0=1.27 Nm, MN=1.27 Nm, AH 30 mm, Incremental encoder TTL 2500 inc/rev With feather key without holding brake Power cable, assembled 6FX3002-5CK01-1AD0 3 meters Signal cable pre-assembled 6FX3002-2CT20-1AD0 3 meters Pre-assembled I/O cable 6SL3260-4MA00-1VB0 1 meter The delivery quantity is limited(*)
Notes
Produktet er utgått og har ikke et eksakt erstatningsprodukt.
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Artikkelnummer |
6SL3200-0AE40-0AA0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS V90 PN starter kit & SIMOTICS S-1FL6 Consisting of: Converter: 6SL3210-5FB10-4UF1 Input voltage: 200-240 V 1/3 AC 2.6 A 0-330 Hz for motor: 0.4 kW IP20, FS B, 55x170x170(WxHxD) Servo motor 1FL6034-2AF21-1AA1 PN=0.4 kW, NN=3000 rpm, IP65, M0=1.27 Nm, MN=1.27 Nm, AH 30 mm, Incremental encoder TTL 2500 inc/rev With feather key without holding brake Power cable, assembled 6FX3002-5CK01-1AD0 3 meters Signal cable pre-assembled 6FX3002-2CT20-1AD0 3 meters Pre-assembled I/O cable 6SL3260-4MA00-1VB0 1 meter The delivery quantity is limited(*)
|
Produktgruppe |
Ikke tilgjengelig |
Produktstatus |
PM500:Produkt ikke lenger solgt |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 01.10.2022 |
Notes |
Produktet er utgått og har ikke et eksakt erstatningsprodukt.
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
|
Prisgruppe |
336 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Leveringstid eks. transport |
50 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
3,700 Kg |
Forpakningens dimensjon |
367,00 x 550,00 x 250,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
0 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4042948673171 |
UPC |
804766297342 |
Tolltariffkode |
85044084 |
Katalog |
SINAMICS V90 |
Fabrikkgruppe |
X052 |
Group Code |
R220 |
Opphavsland |
Kina |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.04.2013 |
Produktklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Forpliktelse for retur |
Nei |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|