SINAMICS S210 &1FK2 starter kit consisting of SINAMICS S210 6SL3210-5HB10-4UF0 Input voltage: 200-240 V 1AC -10%/+10%, 5.0 A, 45-66 Hz Output: 0-240 V, 2.4 A, 0-550 Hz, 0.4 kW IP20, 55 x 170 x 170 (WxHxD) SIMOTICS S, 1FK2103-4AG00-1MA0 HD, IP64, M0=1.27 Nm, PN=0.4 kW With NN=3000 rpm, AH30 Without brake, with feather key With multiturn absolute encoder Single cable solution, can be assembled MC 500 6FX5002-8QN04-1AD0 4G0.38+2x0.38+4x0.2 C, M12 Cores with end sleeve IX connector, length 3 m The delivery quantity is limited(*)
Notes
Produktet er ikke tilgjengelig lenger
Erstatningsprodukt: Successor 6SL3200-0AE61-0AA0 inc. Extended Safety licence
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Artikkelnummer |
6SL3200-0AE60-0AA0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS S210 &1FK2 starter kit consisting of SINAMICS S210 6SL3210-5HB10-4UF0 Input voltage: 200-240 V 1AC -10%/+10%, 5.0 A, 45-66 Hz Output: 0-240 V, 2.4 A, 0-550 Hz, 0.4 kW IP20, 55 x 170 x 170 (WxHxD) SIMOTICS S, 1FK2103-4AG00-1MA0 HD, IP64, M0=1.27 Nm, PN=0.4 kW With NN=3000 rpm, AH30 Without brake, with feather key With multiturn absolute encoder Single cable solution, can be assembled MC 500 6FX5002-8QN04-1AD0 4G0.38+2x0.38+4x0.2 C, M12 Cores with end sleeve IX connector, length 3 m The delivery quantity is limited(*)
|
Produktgruppe |
Ikke tilgjengelig |
Produktstatus |
PM500:Produkt ikke lenger solgt |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 15.11.2018 |
Notes |
Produktet er ikke tilgjengelig lenger
Erstatningsprodukt: Successor 6SL3200-0AE61-0AA0 inc. Extended Safety licence
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
|
Prisgruppe |
336 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
ECCN : 3A999A / AL : N |
Leveringstid eks. transport |
10 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
5,000 Kg |
Forpakningens mål |
Ikke tilgjengelig |
Mengdeenhet |
0 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
804766674921 |
Tolltariffkode |
90230080 |
Katalog |
D32 |
Fabrikkgruppe |
9766 |
Group Code |
R220 |
Opphavsland |
Kina |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.04.2013 |
Produktklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Forpliktelse for retur |
Nei |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|