G120P-11/32B - Variable Speed Drive G120P, FSA‚ IP20‚ Filter B‚ 11 kW
Artikkelnummer |
G120P-11/32B | 6SL3200-6AE22-6BH0 |
Produktbeskrivelse |
G120P-11/32B - Variable Speed Drive G120P, FSA‚ IP20‚ Filter B‚ 11 kW
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
AL : N / ECCN : EAR99 |
Leveringstid eks. transport |
20 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
14,234 Kg |
Forpakningens dimensjon |
21,50 x 57,00 x 29,50 |
Forpakningens mål |
CMT |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4042948667613 |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85049090 |
Katalog |
BT_Catalog |
Fabrikkgruppe |
QBN0 |
Group Code |
H5CN |
Opphavsland |
Storbritannia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Produktklasse |
Ikke tilgjengelig |
Forpliktelse for retur |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|