6SL3210-1SE27-5UA0
Product
Image similar
***spare part*** SINAMICS S120 converter PM340 Power Module input: 380-480 V 3AC, 50/60 Hz output: 3 AC 75 A (37 kW) type of construction: blocksize frame size FSE internal air cooling
Notes
Erstatningsprodukt: Phase-out product! See SIOS notification 109748623
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3210-1SE27-5UA0
Produktbeskrivelse ***spare part*** SINAMICS S120 converter PM340 Power Module input: 380-480 V 3AC, 50/60 Hz output: 3 AC 75 A (37 kW) type of construction: blocksize frame size FSE internal air cooling
Produktgruppe Ikke tilgjengelig
Produktstatus PM410:Produkt kun tilgjengelig som reservedel
PLM Effective Date Produktet er utgått 01.10.2019
Notes
Erstatningsprodukt: Phase-out product! See SIOS notification 109748623
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Prisinformasjon
Prisgruppe 3A2
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport ECCN : N / AL : N
Leveringstid eks. transport 1 Dag/dager
Nettovekt (kg) 19,800 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4025515005605
UPC 040892694062
Tolltariffkode 85044095
Katalog D21MC
Fabrikkgruppe 9486
Group Code R2S3
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.03.2012
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;