****spare part**** 200-240 V 1-phase AC -10/+10 rated power 1.1 kW with 150% overload for 60 s unfiltered I/O: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO fieldbus: USS/MODBUS RTU with built-in BOP degree of protection IP20/UL open size: B 140x160x165 (WxHxD)
Notes
Artikkelnummer |
6SL3210-5BB21-1UV0 |
Produktbeskrivelse |
****spare part**** 200-240 V 1-phase AC -10/+10 rated power 1.1 kW with 150% overload for 60 s unfiltered I/O: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO fieldbus: USS/MODBUS RTU with built-in BOP degree of protection IP20/UL open size: B 140x160x165 (WxHxD)
|
Produktgruppe |
Ikke tilgjengelig |
Produktstatus |
PM500:Produkt ikke lenger solgt |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 01.10.2023 |
Notes |
|
Erstatningsprodukt: |
6SL3210-5BB21-1UV1 |
Beskrivelse på erstatningsprodukt |
SINAMICS V20 200-240V 1AC -10/+10% 47-63Hz rated power 1.1 kW with 150% overload for 60 sec. unfiltered I/O: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AQ fieldbus: USS/MODBUS RTU with built-in BOP protection: IP20/ UL open size: AC 90x160x147(WxHxD) |
Prisgruppe |
3A3 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
ECCN : 3A999A / AL : N |
Leveringstid eks. transport |
1 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
1,600 Kg |
Forpakningens dimensjon |
170,00 x 230,00 x 200,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
0 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
6940408102910 |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85044085 |
Katalog |
SINAMICS V20 |
Fabrikkgruppe |
3580 |
Group Code |
R2S3 |
Opphavsland |
Kina |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 05.07.2010 |
Produktklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Forpliktelse for retur |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|