SINAMICS V70 Input voltage: 380-480 V 3 A -15%/+10% 13.8 A 45-66 Hz Output voltage: 0 – Input 11.0 A 0-330 Hz Motor: 3.5 kW Degree of protection: IP20 Size C, 140x260x240 (WxHxD)
Artikkelnummer |
6SL3210-5DE21-4UA0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS V70 Input voltage: 380-480 V 3 A -15%/+10% 13.8 A 45-66 Hz Output voltage: 0 – Input 11.0 A 0-330 Hz Motor: 3.5 kW Degree of protection: IP20 Size C, 140x260x240 (WxHxD)
|
Produktgruppe |
SINAMICS V70 servo drive |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
781 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Leveringstid eks. transport |
3 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
5,620 Kg |
Forpakningens dimensjon |
140,00 x 240,00 x 260,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
887621426651 |
Tolltariffkode |
85044085 |
Katalog |
SINAMICS V70 |
Fabrikkgruppe |
3504 |
Group Code |
R220 |
Opphavsland |
Kina |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 05.07.2010 |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|