SINAMCIS V70 SPINDLE Input voltage: 380-480 V 3 A -15%/+10% 24.5 A 50/60 Hz Output voltage: 3AC Zero-One 19.6 A 0-330 Hz Degree of protection: IP20 Size C, 140x260x240 (WxHxD)
Artikkelnummer |
6SL3210-5DE22-0UA0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMCIS V70 SPINDLE Input voltage: 380-480 V 3 A -15%/+10% 24.5 A 50/60 Hz Output voltage: 3AC Zero-One 19.6 A 0-330 Hz Degree of protection: IP20 Size C, 140x260x240 (WxHxD)
|
Produktgruppe |
SINAMICS V70 spindle drive |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
781 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Leveringstid eks. transport |
15 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
5,500 Kg |
Forpakningens dimensjon |
100,00 x 220,00 x 180,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4042948671887 |
UPC |
804766334450 |
Tolltariffkode |
85044086 |
Katalog |
SINAMICS V70 |
Fabrikkgruppe |
3504 |
Group Code |
R220 |
Opphavsland |
Kina |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 16.04.2013 |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
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
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|