6SL3210-5FE10-8UA0
Product
SINAMICS V90 Input voltage: 380-480 V 3 A -15%/+10% 2.6 A 45-66 Hz Output voltage: 0 – Input 2.1 A 0-330 Hz Motor: 0.75 kW Degree of protection: IP20 Size A, 80x180x200 (WxHxD)
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3210-5FE10-8UA0
Produktbeskrivelse SINAMICS V90 Input voltage: 380-480 V 3 A -15%/+10% 2.6 A 45-66 Hz Output voltage: 0 – Input 2.1 A 0-330 Hz Motor: 0.75 kW Degree of protection: IP20 Size A, 80x180x200 (WxHxD)
Produktgruppe Ikke tilgjengelig
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe DMS
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 5 Dag/dager
Nettovekt (kg) 2,080 Kg
Forpakningens dimensjon 126,00 x 270,00 x 230,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4042948674369
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85044095
Katalog SINAMICS V90
Fabrikkgruppe 3506
Group Code R220
Opphavsland Kina
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 05.07.2010
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
Du kan velge å legge til opsjoner på produktet.
Loading Spice Documents...
;