6SL3224-0BE17-5UA0
Product
Image similar
***spare part*** SINAMICS G120 PM 240 Power Module unfiltered with integrated braking chopper 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz power high overload: 0.75 kW at 200% 3 s, 150% 57 s, 100% 240 s; ambient temperature -10 to +50 °C 173x 73x 145 (HxWxD), FSA degree of protection IP20 without Control Unit and BOP
Notes
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3224-0BE17-5UA0
Produktbeskrivelse ***spare part*** SINAMICS G120 PM 240 Power Module unfiltered with integrated braking chopper 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz power high overload: 0.75 kW at 200% 3 s, 150% 57 s, 100% 240 s; ambient temperature -10 to +50 °C 173x 73x 145 (HxWxD), FSA degree of protection IP20 without Control Unit and BOP
Produktgruppe Ikke tilgjengelig
Produktstatus PM410:Produkt kun tilgjengelig som reservedel
PLM Effective Date Produktet er utgått 01.10.2019
Notes
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Prisinformasjon
Prisgruppe 3A2
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport ECCN : N / AL : N
Leveringstid eks. transport 1 Dag/dager
Nettovekt (kg) 1,100 Kg
Forpakningens dimensjon 180,00 x 190,00 x 90,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4019169453585
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85049090
Katalog D11.1SD
Fabrikkgruppe 9486
Group Code R2S3
Opphavsland Storbritannia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP nummer
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;