6SL3243-0BB30-1HA3
Product
Image similar
SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 HVAC USS/MODBUS RTU/BACnet MS/TP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1 motor temperature sensor input 2 PSU-out (10 V DC, 24 V DC) 1 PSU-in (24 V DC) USB and MMC interface Degree of protection IP20
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3243-0BB30-1HA3
Produktbeskrivelse SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 HVAC USS/MODBUS RTU/BACnet MS/TP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1 motor temperature sensor input 2 PSU-out (10 V DC, 24 V DC) 1 PSU-in (24 V DC) USB and MMC interface Degree of protection IP20
Produktgruppe Ordering Data Overview
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 341
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 3 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,610 Kg
Forpakningens dimensjon 100,00 x 215,00 x 100,00
Forpakningens mål MM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4042948665879
UPC 887621270681
Tolltariffkode 85049090
Katalog D11.1SD
Fabrikkgruppe 9778
Group Code R220
Opphavsland Storbritannia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-02-31-50
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-50
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
Du kan velge å legge til opsjoner på produktet.
Loading Spice Documents...
;