SINAMICS S120 Active Interface Module for Active Line Module 1700 kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1560A Rated power: 1700kW Built-in unit IP00 Water cooling for a shared circuit without bypass contactor with Pt1000, DRIVE-CLiQ cable
Notes
Erstatningsprodukt: S120 chassis, liquid-cooled, depending on cooling circuit and material used
Artikkelnummer |
6SL3305-7TG41-6AA7 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS S120 Active Interface Module for Active Line Module 1700 kW 500-690V 3AC, 50/60 Hz, 1560A Rated power: 1700kW Built-in unit IP00 Water cooling for a shared circuit without bypass contactor with Pt1000, DRIVE-CLiQ cable
|
Produktgruppe |
Ordering Data Overview |
Produktstatus |
PM400:Produkt tilgjengelig (utfasing startet) |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 15.05.2023 |
Notes |
Erstatningsprodukt: S120 chassis, liquid-cooled, depending on cooling circuit and material used
|
Prisgruppe |
3DC |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : N |
Leveringstid eks. transport |
240 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
525,000 Kg |
Forpakningens mål |
Ikke tilgjengelig |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85363090 |
Katalog |
D21.3LDSP |
Fabrikkgruppe |
4131 |
Group Code |
R220 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.08.2018 |
Produktklasse |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
12 |
27-42-03-01 |
eClass |
7.1 |
27-42-02-90 |
eClass |
8 |
27-42-02-90 |
eClass |
9 |
27-42-02-90 |
eClass |
9.1 |
27-42-03-01 |
|
|
|
|