SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimér
6SL3351-1AE38-4BA3
Ingen bilde tilgjengelig
*Spare part* SINAMICS Replacement power block for 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 840 A AC Drive/Power Module Rectifier and U phase Painted modules and Nickel-plated busbars for
Notes
Produktet er ikke tilgjengelig lenger. Erstatningsprodukt:
6SL3351-1AE38-4BA1 Sammenlign produkter
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3351-1AE38-4BA3
Produktbeskrivelse *Spare part* SINAMICS Replacement power block for 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 840 A AC Drive/Power Module Rectifier and U phase Painted modules and Nickel-plated busbars for
Produktgruppe Ikke tilgjengelig
Produktstatus PM490:Produkt ikke lenger solgt
PLM Effective Date Produktet er utgått 02.09.2018
Notes
Produktet er ikke tilgjengelig lenger. Erstatningsprodukt:
6SL3351-1AE38-4BA1 Sammenlign produkter
Informasjon om erstatningsproduktet
Erstatningsprodukt: 6SL3351-1AE38-4BA1
Beskrivelse på erstatningsprodukt *Spare part* SINAMICS Replacement power block for 380-480V 3AC, 50/60 Hz, 840 A AC Drive/Power Module Rectifier and U phase Painted modules and nickel-plated busbars
Prisinformasjon
Prisgruppe 3S0
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport ECCN : EAR99H / AL : N
Leveringstid eks. transport På forespørsel
Nettovekt (kg) 105,000 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85049090
Katalog GG_LD
Fabrikkgruppe 4929
Group Code R2S7
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance not available
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Forpliktelse for retur Nei
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|
;