SINAMICS S120 Power cabling for the installation of a Braking Module 50 kW in a Basic Line Module of frame size GB
Artikkelnummer |
6SL3366-2NG00-0AA0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS S120 Power cabling for the installation of a Braking Module 50 kW in a Basic Line Module of frame size GB
|
Produktgruppe |
Ordering Data Overview |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
3DC |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : N |
Leveringstid eks. transport |
45 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
0,550 Kg |
Forpakningens mål |
Ikke tilgjengelig |
Mengdeenhet |
1 Set |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
662643356748 |
Tolltariffkode |
85444290 |
Katalog |
D21MC |
Fabrikkgruppe |
4926 |
Group Code |
R220 |
Opphavsland |
Ungarn |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance not available |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
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
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|