SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: DC 600V OUTPUT: 3AC 400V, 9A FRAME SIZE BOOKSIZE COMPACT INTERNAL AIR COOLING OPTIMIZED PULSE PATTERNS AND HELP HIGHER ORDER SAFETY FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE
Artikkelnummer |
6SL3420-1TE21-0AA1 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: DC 600V OUTPUT: 3AC 400V, 9A FRAME SIZE BOOKSIZE COMPACT INTERNAL AIR COOLING OPTIMIZED PULSE PATTERNS AND HELP HIGHER ORDER SAFETY FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE
|
Produktgruppe |
Single Motor Modules in booksize compact format |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
751 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Leveringstid eks. transport |
15 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
3,400 Kg |
Forpakningens mål |
Ikke tilgjengelig |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4034106440510 |
UPC |
887621117818 |
Tolltariffkode |
85044085 |
Katalog |
D21MC |
Fabrikkgruppe |
9617 |
Group Code |
R220 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 18.07.2012 |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
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
39-12-20-03 |
|
|
|
|