SINAMICS G110M Internal braking resistor for FSA Peak power 75 W Continuous power 7.5 W Resistance 350 ohm Degree of protection IP20 34x 11x 84 (HxWxD) Ambient temperature -10 °C to +55 °C
Notes
Erstatningsprodukt: SIOS ID 109799753
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Artikkelnummer |
6SL3501-0BE18-8AA0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS G110M Internal braking resistor for FSA Peak power 75 W Continuous power 7.5 W Resistance 350 ohm Degree of protection IP20 34x 11x 84 (HxWxD) Ambient temperature -10 °C to +55 °C
|
Produktgruppe |
Ikke tilgjengelig |
Produktstatus |
PM410:Produkt kun tilgjengelig som reservedel |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 01.10.2022 |
Notes |
Erstatningsprodukt: SIOS ID 109799753
Dette er en reservedel
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
|
Prisgruppe |
3A2 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
ECCN : N / AL : N |
Leveringstid eks. transport |
2 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
0,075 Kg |
Forpakningens dimensjon |
22,00 x 151,00 x 84,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4042948665442 |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85332900 |
Katalog |
D11.1SD |
Fabrikkgruppe |
9486 |
Group Code |
R2S3 |
Opphavsland |
Tsjekkia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|