SINAMICS G120D Control Unit CU240D-2 PN-F PROFINET and Safety Integrated 6 DI/3 F-DI, 2 DO/1 F-DO, 2 AI USB interface SD/MMC card interface HTL encoder interface Degree of protection IP65 Ambient temperature 0 to +50 °C without Power Module
Artikkelnummer |
6SL3544-0FB21-1FA0 |
Produktbeskrivelse |
SINAMICS G120D Control Unit CU240D-2 PN-F PROFINET and Safety Integrated 6 DI/3 F-DI, 2 DO/1 F-DO, 2 AI USB interface SD/MMC card interface HTL encoder interface Degree of protection IP65 Ambient temperature 0 to +50 °C without Power Module
|
Produktgruppe |
Ikke tilgjengelig |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
346 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : N |
Leveringstid eks. transport |
3 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
0,780 Kg |
Forpakningens dimensjon |
208,00 x 278,00 x 90,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4042948661611 |
UPC |
040892967104 |
Tolltariffkode |
85049090 |
Katalog |
D11.1SD |
Fabrikkgruppe |
2246 |
Group Code |
R220 |
Opphavsland |
Storbritannia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 12.07.2017 |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
12 |
27-02-31-50 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-50 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|