SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimér
6SL3982-5CX20-0AA1
Ingen bilde tilgjengelig
IGCT phase module 2.1 kA for SINAMICS GM150 IGCT tandem medium-voltage converters repairs and upgrades still possible - code S3 - observe LDA annunciation 108165687 link see "Texts" -> "Additional texts"
Notes
Produktet er ikke tilgjengelig lenger. Erstatningsprodukt:
6SL3982-5CX20-0AA4 Sammenlign produkter
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Produktinformasjon
Artikkelnummer 6SL3982-5CX20-0AA1
Produktbeskrivelse IGCT phase module 2.1 kA for SINAMICS GM150 IGCT tandem medium-voltage converters repairs and upgrades still possible - code S3 - observe LDA annunciation 108165687 link see "Texts" -> "Additional texts"
Produktgruppe Ikke tilgjengelig
Produktstatus PM500:Produkt ikke lenger solgt
PLM Effective Date Produktet er utgått 07.07.2022
Notes
Produktet er ikke tilgjengelig lenger. Erstatningsprodukt:
6SL3982-5CX20-0AA4 Sammenlign produkter
Informasjon om erstatningsproduktet
Erstatningsprodukt: 6SL3982-5CX20-0AA4
Beskrivelse på erstatningsprodukt IGCT phase module 2.1 kA Module for low-inductive DC busbar
Prisinformasjon
Prisgruppe 6ZZ
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport ECCN : N / AL : N
Leveringstid eks. transport På forespørsel
Nettovekt (kg) 330,000 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 0 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85049090
Katalog D12LDSP
Fabrikkgruppe 4936
Group Code P1S4
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is RoHS-compliant
Produktklasse D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Forpliktelse for retur Nei
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|
;