Calibration chain approx. 4.82 kg/m (3.24 lbs/ft)
Artikkelnummer |
7MH7723-1HQ |
Produktbeskrivelse |
Calibration chain approx. 4.82 kg/m (3.24 lbs/ft)
|
Produktgruppe |
Ordering Data Overview |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
8W1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : EAR99I |
Leveringstid eks. transport |
21 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
5,200 Kg |
Forpakningens mål |
Ikke tilgjengelig |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
84239090 |
Katalog |
WT10 |
Fabrikkgruppe |
4715 |
Group Code |
R3P5 |
Opphavsland |
Danmark |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Product is not RoHS-compliant |
Produktklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
12 |
27-32-02-90 |
eClass |
6 |
27-32-02-90 |
eClass |
7.1 |
27-32-02-90 |
eClass |
8 |
27-32-02-90 |
eClass |
9 |
27-32-02-90 |
eClass |
9.1 |
27-32-02-90 |
|
|
|
|