Optical encoder 2500 PPR, EX,
Notes
Artikkelnummer |
7MH7723-1QW |
Produktbeskrivelse |
Optical encoder 2500 PPR, EX,
|
Produktgruppe |
Ikke tilgjengelig |
Produktstatus |
PM500:Produkt ikke lenger solgt |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 14.07.2021 |
Notes |
|
Erstatningsprodukt: |
A5E50846041003 |
Beskrivelse på erstatningsprodukt |
Speed Encoder, 1000 ppr, stainless steel, ATEX II 2D, IECEx Ex db II C, IP66, clamp flange, shaft 10 mm, with 5 m cable |
Prisgruppe |
8W1 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
ECCN : EAR99I / AL : N |
Leveringstid eks. transport |
56 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
2,000 Kg |
Forpakningens mål |
Ikke tilgjengelig |
Mengdeenhet |
0 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
90291000 |
Katalog |
WT02E |
Fabrikkgruppe |
4715 |
Group Code |
R3P5 |
Opphavsland |
USA |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 20.08.2017 |
Produktklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Forpliktelse for retur |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|