7SR1915-1JA12-2CA0
Product
Image similar
Capa 7SR191, capacitor bank protection relay, housing I/O and fascia: 4 CT, 3 VT, 3 binary inputs / 5 binary outputs,10 LEDs, measuring input: 1/5 A, 50/60 Hz, 40-160 V, auxiliary voltage: 24-60 V DC, binary input threshold 19 V DC, communication interface: standard version: USB front port, RS485 rear port (E4 Case) , IEC 60870-5-103, Modbus RTU and DNP3, push buttons - down + right arrows
Notes
Erstatningsprodukt: Auxiliary power supply options - 9th digit of MLFB ( J,G,H => M,N ) 
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 7SR1915-1JA12-2CA0
Produktbeskrivelse Capa 7SR191, capacitor bank protection relay, housing I/O and fascia: 4 CT, 3 VT, 3 binary inputs / 5 binary outputs,10 LEDs, measuring input: 1/5 A, 50/60 Hz, 40-160 V, auxiliary voltage: 24-60 V DC, binary input threshold 19 V DC, communication interface: standard version: USB front port, RS485 rear port (E4 Case) , IEC 60870-5-103, Modbus RTU and DNP3, push buttons - down + right arrows
Produktgruppe Ikke tilgjengelig
Produktstatus PM410:Produkt kun tilgjengelig som reservedel
PLM Effective Date Produktet er utgått 31.12.2022
Notes
Erstatningsprodukt: Auxiliary power supply options - 9th digit of MLFB ( J,G,H => M,N ) 
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
Prisinformasjon
Prisgruppe B20
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport ECCN : N / AL : N
Leveringstid eks. transport På forespørsel
Nettovekt (kg) 3,200 Kg
Forpakningens dimensjon 0,22 x 0,36 x 0,17
Forpakningens mål M
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85364900
Katalog PTD/EA
Fabrikkgruppe 1341
Group Code U321
Opphavsland India
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 30.05.2013
Produktklasse B: limited or only medium-term re-useability
Forpliktelse for retur Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;