7SR2102-1MA87-0CA0
Product
Image similar
Argus-M non-directional time-overcurrent protection Enclosure E6, 4 curr.trans., 9 BI / 8 BO, 8 LEDs, Measuring inputs: 1/5A, 50/60Hz Auxiliary voltage 24 - 250V DC / 100- 230V AC Threshold binary input: 19V DC USB interface front, RS485 interface rear + opt. Ethernet Duplex rear Protocol: IEC 60870-5-103 and Modbus RTU and DNP 3.0 and IEC 61850 (adjustable) Protective function: Standard version
Notes
Erstatningsprodukt: Substitute solution with 7SR10, 7SR11, 7SR51
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 7SR2102-1MA87-0CA0
Produktbeskrivelse Argus-M non-directional time-overcurrent protection Enclosure E6, 4 curr.trans., 9 BI / 8 BO, 8 LEDs, Measuring inputs: 1/5A, 50/60Hz Auxiliary voltage 24 - 250V DC / 100- 230V AC Threshold binary input: 19V DC USB interface front, RS485 interface rear + opt. Ethernet Duplex rear Protocol: IEC 60870-5-103 and Modbus RTU and DNP 3.0 and IEC 61850 (adjustable) Protective function: Standard version
Produktgruppe Reyrolle 7SR210 Argus - 4xI, non-directional
Produktstatus PM400:Produkt tilgjengelig (utfasing startet)
PLM Effective Date Produktet er utgått 31.12.2023
Notes
Erstatningsprodukt: Substitute solution with 7SR10, 7SR11, 7SR51
Prisinformasjon
Prisgruppe B20
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 20 Dag/dager
Nettovekt (kg) 3,500 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4025515640882
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85364900
Katalog PTD/EA
Fabrikkgruppe 1341
Group Code U321
Opphavsland India
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 15.10.2010
Produktklasse B: limited or only medium-term re-useability
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;