For å forbedre funksjonaliteten og din surfeopplevelse, bruker denne nettsiden cookies (informasjonskapsler) Skjul informasjon
16.04.2021 13:11:03
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimér
7SR2202-2NA87-0CA0
Product
Image similar
Argus-M Directional time-overcurrent protection E6 enclosure, 5 curr. trans., 4 volt. trans. 3 BI / 6 BO, 8 LEDs, Measuring inputs: 1/5A, 63.5/110V, 50/60Hz Auxiliary voltage 24 - 250V DC / 100- 230V AC Threshold binary input: 88V DC USB interface at front, RS485 interface at rear, + opt. Ethernet Duplex at rear Protocol: IEC 60870-5-103 and Modbus RTU and DNP 3.0 (adjustable) and IEC 61850 Protective function: Standard version
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
Artikkelnummer 7SR2202-2NA87-0CA0
Produktbeskrivelse Argus-M Directional time-overcurrent protection E6 enclosure, 5 curr. trans., 4 volt. trans. 3 BI / 6 BO, 8 LEDs, Measuring inputs: 1/5A, 63.5/110V, 50/60Hz Auxiliary voltage 24 - 250V DC / 100- 230V AC Threshold binary input: 88V DC USB interface at front, RS485 interface at rear, + opt. Ethernet Duplex at rear Protocol: IEC 60870-5-103 and Modbus RTU and DNP 3.0 (adjustable) and IEC 61850 Protective function: Standard version
Produktgruppe Reyrolle 7SR220 Argus - 5xI, 4xV, directional
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe B15
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 20 Dag/dager
Nettovekt (kg) 5,000 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4025515640943
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85364900
Katalog PTD/EA
Fabrikkgruppe 1346
Group Code U321
Opphavsland India
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 15.10.2010
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
UNSPSC 15 32-15-17-05
|