Argus-M Directional time-overcurrent protection E8 enclosure, 5 curr. trans., 4 volt. trans.,13 BI /14 BQ,16 LEDs Measuring inputs: 1/5A, 63.5/110V, 50/60Hz Auxiliary voltage 24 - 250V DC / 100- 230V AC Threshold binary input: 88V DC USB interface at front, RS485 interface at rear, Protocol: IEC 60870-5-103 and Modbus RTU and DNP 3.0 (adjustable) Protective function: Standard version
Notes
Erstatningsprodukt: Substitute solution with 7SR5111, 7SR5121
Artikkelnummer |
7SR2203-2NA12-0CA0 |
Produktbeskrivelse |
Argus-M Directional time-overcurrent protection E8 enclosure, 5 curr. trans., 4 volt. trans.,13 BI /14 BQ,16 LEDs Measuring inputs: 1/5A, 63.5/110V, 50/60Hz Auxiliary voltage 24 - 250V DC / 100- 230V AC Threshold binary input: 88V DC USB interface at front, RS485 interface at rear, Protocol: IEC 60870-5-103 and Modbus RTU and DNP 3.0 (adjustable) Protective function: Standard version
|
Produktgruppe |
Reyrolle 7SR220 Argus - 5xI, 4xV, directional |
Produktstatus |
PM400:Produkt tilgjengelig (utfasing startet) |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 31.12.2023 |
Notes |
Erstatningsprodukt: Substitute solution with 7SR5111, 7SR5121
|
Prisgruppe |
B20 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : N |
Leveringstid eks. transport |
20 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
5,100 Kg |
Forpakningens mål |
Ikke tilgjengelig |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4025515640974 |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85364900 |
Katalog |
PTD/EA |
Fabrikkgruppe |
1341 |
Group Code |
U321 |
Opphavsland |
India |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 15.10.2010 |
Produktklasse |
B: limited or only medium-term re-useability |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|