SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimér
9MC1110-1PR00-0AA5
Product
Image similar
Brownfield Connectivity Services - Connectivity Maintenance BF. When concluding a Connectivity Maintenance contract, Siemens will keep the connection provided for the customer always up-to-date by providing hotfixes and service packs. If nevertheless a problem or question regarding the infrastructure installed by Siemens arises, the customer can use the Siemens hotline, which is Included in the contract. Further contractual conditions are can be found in the offer.
Notes
Dette er et produkt som må lastes ned Dette er et produkt som må lastes ned
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer 9MC1110-1PR00-0AA5
Produktbeskrivelse Brownfield Connectivity Services - Connectivity Maintenance BF. When concluding a Connectivity Maintenance contract, Siemens will keep the connection provided for the customer always up-to-date by providing hotfixes and service packs. If nevertheless a problem or question regarding the infrastructure installed by Siemens arises, the customer can use the Siemens hotline, which is Included in the contract. Further contractual conditions are can be found in the offer.
Produktgruppe Ikke tilgjengelig
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Notes
Dette er et produkt som må lastes ned Dette er et produkt som må lastes ned
Prisinformasjon
Prisgruppe 3DS
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport På forespørsel
Nettovekt (kg) 0,010 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode Ikke tilgjengelig
Katalog AUT2-SL
Fabrikkgruppe X0BP
Group Code R2SD
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is RoHS-compliant
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-24-25-07
eClass 6 27-24-21-80
eClass 7.1 27-24-21-80
eClass 8 27-24-21-80
eClass 9 27-24-21-80
eClass 9.1 27-24-21-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;