N 512C01 - KNX Load switch, 8 x AC 120 V / AC 277 V / AC 347 V‚ 20 A, C load (cUL listed)
Artikkelnummer |
N 512C01 | 5WG1512-1CB01 |
Produktbeskrivelse |
N 512C01 - KNX Load switch, 8 x AC 120 V / AC 277 V / AC 347 V‚ 20 A, C load (cUL listed)
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
0,639 Kg |
Forpakningens dimensjon |
10,30 x 22,30 x 8,30 |
Forpakningens mål |
CMT |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4001869187716 |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85364900 |
Katalog |
BT_Catalog |
Fabrikkgruppe |
QBL2 |
Group Code |
H5DL |
Opphavsland |
Romania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 20.11.2006 |
Produktklasse |
Ikke tilgjengelig |
Forpliktelse for retur |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|