N 526E02 - KNX Switch/dimming actuator 8 x AC 230 V, 16 A, 1...10 V, UL standard
Artikkelnummer |
N 526E02 | 5WG1526-1EB02 |
Produktbeskrivelse |
N 526E02 - KNX Switch/dimming actuator 8 x AC 230 V, 16 A, 1...10 V, UL standard
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
AL : N / ECCN : EAR99 |
Leveringstid eks. transport |
1 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
0,534 Kg |
Forpakningens dimensjon |
9,50 x 15,80 x 7,00 |
Forpakningens mål |
CMT |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4001869355894 |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85371091 |
Katalog |
BT_Catalog |
Fabrikkgruppe |
QBL3 |
Group Code |
H5DL |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 05.01.2007 |
Produktklasse |
Ikke tilgjengelig |
Forpliktelse for retur |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|