Communication module LOGO! communication module EIB as interface between EIB and LOGO! PS 24 V DC/AC Image via bus v. max.: 16 DI, 12 DO, 8 AI and 2 AO
Notes
Produktet er ikke tilgjengelig lenger
Erstatningsprodukt: Successor of 6BK1700-0BA00-0AA1
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
Artikkelnummer |
6BK1700-0BA00-0AA2 |
Produktbeskrivelse |
Communication module LOGO! communication module EIB as interface between EIB and LOGO! PS 24 V DC/AC Image via bus v. max.: 16 DI, 12 DO, 8 AI and 2 AO
|
Produktgruppe |
Ikke tilgjengelig |
Produktstatus |
PM500:Produkt ikke lenger solgt |
PLM Effective Date |
Produktet er utgått 01.10.2022 |
Notes |
Produktet er ikke tilgjengelig lenger
Erstatningsprodukt: Successor of 6BK1700-0BA00-0AA1
Vennligst kontakt Siemens hvis du ønsker mer informasjon.
|
Prisgruppe |
2ET |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Leveringstid eks. transport |
10 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
0,107 Kg |
Forpakningens dimensjon |
36,00 x 55,00 x 90,00 |
Forpakningens mål |
MM |
Mengdeenhet |
0 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
4042948544808 |
UPC |
040892971941 |
Tolltariffkode |
85371098 |
Katalog |
ES-NB1 |
Fabrikkgruppe |
X06K |
Group Code |
R151 |
Opphavsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 11.02.2010 |
Produktklasse |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Forpliktelse for retur |
Nei |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|