GCA326.1E - Rotary air damper actuator, AC 230 V, 2-position, 18 Nm, spring return 90/15 s, 2 auxiliary switches
Artikkelnummer |
GCA326.1E | BPZ:GCA326.1E |
Produktbeskrivelse |
GCA326.1E - Rotary air damper actuator, AC 230 V, 2-position, 18 Nm, spring return 90/15 s, 2 auxiliary switches
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Leveringstid eks. transport |
1 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
2,761 Kg |
Forpakningens dimensjon |
12,10 x 34,10 x 10,70 |
Forpakningens mål |
CMT |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
7612914003225 |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85011099 |
Katalog |
BT_Catalog |
Fabrikkgruppe |
QBD3 |
Group Code |
H5CD |
Opphavsland |
Sveits |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 30.04.2008 |
Produktklasse |
Ikke tilgjengelig |
Forpliktelse for retur |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|