GGA326.1E/T12 | BPZ:GGA326.1E/T12
Product
GGA326.1E/T12 - Actuator for fire protection dampers, AC 230 V, 2-position, 18 Nm, spring return 90/15 s, 2 auxiliary switches, shaft 12 x 12 mm, with thermosensor
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Produktinformasjon
Artikkelnummer GGA326.1E/T12 | BPZ:GGA326.1E/T12
Produktbeskrivelse GGA326.1E/T12 - Actuator for fire protection dampers, AC 230 V, 2-position, 18 Nm, spring return 90/15 s, 2 auxiliary switches, shaft 12 x 12 mm, with thermosensor
Produktgruppe Ikke tilgjengelig
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : 9N9999
Leveringstid eks. transport 21 Dag/dager
Nettovekt (kg) 2,800 Kg
Forpakningens dimensjon 6,00 x 6,70 x 4,20
Forpakningens mål CMT
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 6
Minste ordrekvantitet 6
Mer informasjon om produktet
EAN 7612914050953
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85011099
Katalog BT_Catalog
Fabrikkgruppe QBD5
Group Code H5CD
Opphavsland Sveits
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 30.06.2023
Produktklasse Ikke tilgjengelig
Forpliktelse for retur Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;