GLB331.2E - Linear air damper actuator, AC 230 V, 3-position, 250 N, 150 s
Artikkelnummer |
GLB331.2E | BPZ:GLB331.2E |
Produktbeskrivelse |
GLB331.2E - Linear air damper actuator, AC 230 V, 3-position, 250 N, 150 s
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
0,596 Kg |
Forpakningens dimensjon |
9,80 x 18,70 x 6,90 |
Forpakningens mål |
CMT |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
7612914003720 |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
85011010 |
Katalog |
BT_Catalog |
Fabrikkgruppe |
QBD2 |
Group Code |
H5CD |
Opphavsland |
Sveits |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 30.06.2023 |
Produktklasse |
Ikke tilgjengelig |
Forpliktelse for retur |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke tilgjengelig |
|
|
|