MVS661.25-2.5N | BPZ:MVS661.25-2.5N
Product
MVS661.25-2.5N - 2-port refrigerant valve, solder connection, PN 63, DN25, kvs 2.5, AC/DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Produktinformasjon
Artikkelnummer MVS661.25-2.5N | BPZ:MVS661.25-2.5N
Produktbeskrivelse MVS661.25-2.5N - 2-port refrigerant valve, solder connection, PN 63, DN25, kvs 2.5, AC/DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA
Produktgruppe Ikke tilgjengelig
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 1 Dag/dager
Nettovekt (kg) 5,187 Kg
Forpakningens dimensjon 18,20 x 33,50 x 15,00
Forpakningens mål CMT
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 7612914068989
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 84818059
Katalog BT_Catalog
Fabrikkgruppe QBM6
Group Code H5GM
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 24.04.2015
Produktklasse Ikke tilgjengelig
Forpliktelse for retur Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Silicic acid, lead salt

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP nummer
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;