SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimér
DUN:9654502700
Product
Image similar
Dunkermotoren BG45x30 24V, brushless servomotor, size 45x30, power supply 24VDC, with gearbox PLG52 ratio 6.25, with brake E38
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer DUN:9654502700
Produktbeskrivelse Dunkermotoren BG45x30 24V, brushless servomotor, size 45x30, power supply 24VDC, with gearbox PLG52 ratio 6.25, with brake E38
Produktgruppe Dunkermotoren motors/gear units
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 2MD
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 10 Dag/dager
Nettovekt (kg) 1,500 Kg
Forpakningens mål Ikke tilgjengelig
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN Ikke tilgjengelig
UPC 195125126909
Tolltariffkode 85013100
Katalog ST80.1
Fabrikkgruppe 4C10
Group Code R220
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 06.02.2020
Produktklasse B: limited or only medium-term re-useability
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-02-26-03
eClass 6 27-02-26-03
eClass 7.1 27-02-26-03
eClass 8 27-02-26-03
eClass 9 27-02-26-03
eClass 9.1 27-02-26-03
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;