SQV91P40 | S55150-A131
Product
SQV91P40 - Electromotoric actuator, 1100 N, 20/40 mm, AC/DC 24 V, 3P / DC 0...10 V / DC 4...20 mA, spring return function, extended, 120 s
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Produktinformasjon
Artikkelnummer SQV91P40 | S55150-A131
Produktbeskrivelse SQV91P40 - Electromotoric actuator, 1100 N, 20/40 mm, AC/DC 24 V, 3P / DC 0...10 V / DC 4...20 mA, spring return function, extended, 120 s
Produktgruppe Ikke tilgjengelig
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : N
Leveringstid eks. transport 1 Dag/dager
Nettovekt (kg) 6,260 Kg
Forpakningens dimensjon 25,60 x 32,90 x 19,60
Forpakningens mål CMT
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4047625020194
UPC Ikke tilgjengelig
Tolltariffkode 85011010
Katalog BT_Catalog
Fabrikkgruppe QBC8
Group Code H5CC
Opphavsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 26.01.2012
Produktklasse Ikke tilgjengelig
Forpliktelse for retur Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
  Ikke tilgjengelig
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;