SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • e@Class 5.2
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimér
US2:SEM3CAB12INCH
Product
Image similar
Siemens Low Voltage Power Distribution Solutions Metering Devices - SEM3 Cables are Energy Management Products Low Voltage Power Distribution Components. SEM3 Dimensions: 12in. Type COM CABLE for sem3 replacement parts applications. Meets stds: UL916. No special features listed.
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Tilleggstjenester
Datablad som PDF Last ned
Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) Nedlasting
Produktinformasjon
Artikkelnummer US2:SEM3CAB12INCH
Produktbeskrivelse Siemens Low Voltage Power Distribution Solutions Metering Devices - SEM3 Cables are Energy Management Products Low Voltage Power Distribution Components. SEM3 Dimensions: 12in. Type COM CABLE for sem3 replacement parts applications. Meets stds: UL916. No special features listed.
Produktgruppe SEM3 BCM
Produktstatus PM300:Produkt tilgjengelig for salg
Prisinformasjon
Prisgruppe 1US
Listepris Vis priser
Nettopris pr stk Vis priser
Metallfaktor None
Leveringsinformasjon
Kontrollforskrifter for eksport AL : N / ECCN : EAR99
Leveringstid eks. transport 3 Dag/dager
Nettovekt (kg) 0,025 Kg
Forpakningens dimensjon 2,49 x 2,49 x 2,59
Forpakningens mål CM
Mengdeenhet 1 stk
Forpakningskvantitet 1
Mer informasjon om produktet
EAN 4001869562704
UPC 887621446987
Tolltariffkode 85444290
Katalog LV10.1
Fabrikkgruppe 5206
Group Code P380
Opphavsland Filippinene
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 12.10.2017
Produktklasse A: problem-free, re-useable at short notice
Forpliktelse for retur -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Klassifikasjon
 
Versjon Klassifikasjon
eClass 12 27-06-18-90
eClass 6 27-06-18-90
eClass 7.1 27-06-18-90
eClass 8 27-06-18-90
eClass 9 27-06-18-90
eClass 9.1 27-06-18-90
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
ETIM 9 EC003249
IDEA 4 1829
UNSPSC 15 26-12-16-66
|
Kjøp produktet
Antall 1 stk
;