7ML5423XXXXX2CAX,HART SU<3.6mA,NPT LR200 enclosure with board stack, LUI display, 5.8 GHz, LR200 enclosure with board NPT cable inlet approval option A, HART communication no process connection
Artikkelnummer |
A5E03617085 |
Produktbeskrivelse |
7ML5423XXXXX2CAX,HART SU<3.6mA,NPT LR200 enclosure with board stack, LUI display, 5.8 GHz, LR200 enclosure with board NPT cable inlet approval option A, HART communication no process connection
|
Produktgruppe |
Ordering Data Overview |
Produktstatus |
PM300:Produkt tilgjengelig for salg |
Prisgruppe |
8L9 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris pr stk |
Vis priser
|
Metallfaktor |
None |
Kontrollforskrifter for eksport |
AL : N / ECCN : EAR99I |
Leveringstid eks. transport |
19 Dag/dager |
Nettovekt (kg) |
3,500 Kg |
Forpakningens mål |
Ikke tilgjengelig |
Mengdeenhet |
1 stk |
Forpakningskvantitet |
1 |
EAN |
Ikke tilgjengelig |
UPC |
Ikke tilgjengelig |
Tolltariffkode |
90261029 |
Katalog |
FI01-5NACC |
Fabrikkgruppe |
4709 |
Group Code |
R3P5 |
Opphavsland |
Canada |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance not available |
Produktklasse |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Forpliktelse for retur |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versjon
|
Klassifikasjon
|
eClass |
12 |
27-20-90-90 |
eClass |
6 |
27-20-90-90 |
eClass |
7.1 |
27-20-90-90 |
eClass |
8 |
27-20-90-90 |
eClass |
9 |
27-20-90-90 |
eClass |
9.1 |
27-20-90-90 |
ETIM |
7 |
EC001195 |
ETIM |
8 |
EC001195 |
ETIM |
9 |
EC001195 |
|
|
|
|