SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Szukaj w

Katalog produktów
  • Katalog produktów
Minimize
7KM2200-2EA30-1HA1
Product
SENTRON, Przyrząd pomiarowy, 7KM PAC2200, LCD, (L-L) 400 V, (L-N), 230 V, 5 A, Urządzenie na szynę montażową, 3-fazowy, Modbus RTU + MID, energia pozorna / czynna / energia bierna, własne zasilanie przyłącze śrubowe
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 7KM2200-2EA30-1HA1
Opis produktu SENTRON, Przyrząd pomiarowy, 7KM PAC2200, LCD, (L-L) 400 V, (L-N), 230 V, 5 A, Urządzenie na szynę montażową, 3-fazowy, Modbus RTU + MID, energia pozorna / czynna / energia bierna, własne zasilanie przyłącze śrubowe
Rodzina produktowa SENTRON 7KM PAC Measuring Devices
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 1DD / 1DD
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : EAR99
Czas realizacji (dni robocze)* 3 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,414 kg
Wymiary Opakowania 123,00 x 136,00 x 108,00
Jednostka miary wielkości opakowania MM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4001869538556
UPC Brak
Numer statystyczny towaru 90303370
Oznaczenie katalogu LV10
FAGR 5310
Group Code P360
Kraj pochodzenia Węgry
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 30.04.2017
Klasa produktu A: Standardowy produkt, który jest pozycją magazynową może być zwrócony zgodnie z wytycznymi dotyczącymi terminu zwrotu.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

number SCIP
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-14-23-16
eClass 14 27-14-23-16
eClass 6 27-14-23-16
eClass 7.1 27-14-23-16
eClass 8 27-14-23-16
eClass 9 27-14-23-16
eClass 9.1 27-14-23-16
ETIM 7 EC001506
ETIM 8 EC001506
ETIM 9 EC001506
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;