SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Szukaj w
6AG1052-2FB08-7BA1
Product
Image similar
SIPLUS LOGO! 230RCEO based on 6ED1052-2FB08-0BA1 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, logic module, power supply / I/O: 115V/230V/relay, 8 DI/4 DQ, without display, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic unit
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Dodatkowe usługi
Arkusz danych produktu (PDF) Pobierz
Serwis i wsparcie (Instrukcje, Certyfikaty...) Download
Ładowanie
Ładowanie
Produkt
Numer artykułu (Numer oznaczenia rynku) 6AG1052-2FB08-7BA1
Opis produktu SIPLUS LOGO! 230RCEO based on 6ED1052-2FB08-0BA1 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, logic module, power supply / I/O: 115V/230V/relay, 8 DI/4 DQ, without display, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic unit
Rodzina produktowa SIPLUS LOGO! basic modules without display
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktywny produkt
Price data
Grupa Cenowa / Grupa cenowa 470 / 470
Cena kat. Pokaż ceny
Cena klienta Pokaż ceny
Współczynnik metalu None
Informacje o dostawie
Kontrola eksportu AL : N / ECCN : 9N9999
Czas realizacji (dni robocze)* 1 Dzień/Dni
Waga Netto (kg) 0,254 kg
Wymiary Opakowania 8,40 x 10,30 x 7,60
Jednostka miary wielkości opakowania CM
Jednostka miary 1 Sztuk
Ilość w opakowaniu 1
Dodatkowa Informacja Produktowa
EAN 4047618119362
UPC 195125360822
Numer statystyczny towaru 85371091
Oznaczenie katalogu A&DSE/SIP ADD
FAGR 4601
Group Code R151
Kraj pochodzenia Niemcy
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Produkt zgdony z RoHS od: 30.09.2020
Klasa produktu B: zwrot ograniczony, prosimy o kontakt z lokalnym biurem Siemens.
Istnieje obowiązek odebrania używanych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
number SCIP Brak
Klasyfikacje
 
Wersja Klasyfikacja
eClass 12 27-24-22-16
eClass 14 27-24-22-16
eClass 6 27-24-22-16
eClass 7.1 27-24-22-16
eClass 8 27-24-22-16
eClass 9 27-24-22-16
eClass 9.1 27-24-22-16
ETIM 7 EC001417
ETIM 8 EC001417
ETIM 9 EC001417
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Kup produkt
Ilość 1 Sztuk
;